ZHCUBK2
December 2023
AFE7728D
,
AFE7768D
,
AFE7769D
摘要
2
商标
1
引言
2
基本 EVM 测试过程
2.1
安全
2.2
质量
2.3
服装
2.4
硬件和软件要求
2.4.1
所需的测试设备
2.4.2
所需软件
3
AFE7769DEVM 设置
3.1
AFE7769D 硬件更改
3.2
AFE7769D 连接
3.3
AFE7769D 软件设置
3.4
AFE7769D 编程方法 1:自动化
3.5
AFE7769D 编程方法 2:使用 GUI 模式
2.4.1
所需的测试设备
直流电源(5.5V、5A)
直流万用表
USB 微型 B 线缆
USB 3.0 电缆
带 USB 端口的 PC
英特尔 USB Blaster 或 USB Blaster II
信号发生器
1:8 继电器
频谱分析仪
BNC 电缆,分离器
USB 集线器
TSW14J58 修订版 A5