ZHCUBK2
December 2023
AFE7728D
,
AFE7768D
,
AFE7769D
摘要
2
商标
1
引言
2
基本 EVM 测试过程
2.1
安全
2.2
质量
2.3
服装
2.4
硬件和软件要求
2.4.1
所需的测试设备
2.4.2
所需软件
3
AFE7769DEVM 设置
3.1
AFE7769D 硬件更改
3.2
AFE7769D 连接
3.3
AFE7769D 软件设置
3.4
AFE7769D 编程方法 1:自动化
3.5
AFE7769D 编程方法 2:使用 GUI 模式
3.4
AFE7769D 编程方法 1:自动化
打开 AFE77xxD GUI 版本 0.4。确保其外观如
图 3-3
所示,然后点击“Continue”。应该会显示“Couldn't Detect FPGA Reset FTDI.Please reset FPGA manually”消息,可以忽略该消息。
图 3-3
启动 AFE77xxD Latte 软件
等待 GUI 加载。它将如
图 3-4
所示。
图 3-4
自述文件 AFE77xxD Latte 软件
在顶部,点击“Latte Mode”并导航至“Script Mode”,如
图 3-5
中所示。
图 3-5
切换到“Script Mode”
在左侧树视图中打开 PC802_2T2R_Script.py 脚本,如
图 3-6
中所示。
图 3-6
PC802 脚本
通过按 F5 或依次点击“Run”>“Buffer”来运行脚本。您应该会在日志窗口中看到一个输出,如
图 3-7
中所示,表明脚本已运行且没有错误。运行此脚本后,如果在对 PC802 进行编程后连接了 PC802 的 122.88MHz 基准,则 LMK_LOCKED LED (D11) 会亮起。
图 3-7
运行 PC802 脚本