ZHCUBK2 December 2023 AFE7728D , AFE7768D , AFE7769D
本指南旨在与 Picocom 的文档 ID PC-004159-DC 版本 3 配合使用。
本用户指南介绍了与 Picocom 协作开发的采用德州仪器 (TI) AFE7769D 评估模块 (EVM) 的小型蜂窝应用。Picocom 是一家为小型蜂窝无线基础设施提供业界通用片上系统 (SoC) 的半导体公司。此参考解决方案可帮助客户提升模拟前端 (AFE) 的系统集成能力,并允许与 Picocom PC802 片上系统 (SoC) 无缝连接。
AFE7769D 是一款具有集成数字预失真 (DPD) 的 4T4R2F 射频采样收发器,可用于线性化功率放大器 (PA),以提高终端客户的无线覆盖范围。小型蜂窝 5 瓦无线电单元 (RU) 利用器件的 EVM 版本与 Picocom 的解决方案元件连接以实现无缝连接。正如 Picocom 网站所述,Piococom PC802 是一款专为“5GNR/LTE 小蜂窝分解和集成 RAN 架构”设计的 SoC。