ZHCUBJ9A November   2023  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1具有基本外部连接的顶视图
  5. 2输入、输出电压和负载电流要求
  6. 3跳线和连接器
    1. 3.1 测试点
  7. 4入门
    1. 4.1 GUI
    2. 4.2 安装和使用 GUI
  8. 5看门狗配置
  9. 6原理图、布局和 BOM
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 层图
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

输入、输出电压和负载电流要求

LP87725-Q1 器件使用 3.3V 输入电源供电,并且电源在内部受到欠压 (UV) 和过压 (OV) 情况监控,因此,应将输入电源电压保持在表 2-1 中指定的范围内,以避免输入电源 UV/OV 检测。

  • 如果使用 VBAT/前置稳压器路径(默认配置),则器件的输入电源已调节至 3.3V。
  • 如果使用外部 3.3V 电源,则验证输入电源电压是否始终处于建议的电压范围内,并且必须考虑电源路径上的压降。
  • 如果 EVM 配置为使用 USB 电源,则不得加载稳压器。

表 2-1 列出了每个稳压器的输入和输出电压以及最大负载电流要求。有关器件电气特性和功能的更多信息,请参阅 LP87725-Q1 器件数据表。

表 2-1 输入和输出电压以及负载电流要求
稳压器名称PMIC 电源引脚上的输入电源电压输出电压最大负载电流
BUCK13.1 V 至 3.49 V1.8V3.5A
BUCK23.1 V 至 3.49 V1.0V3.5A
BUCK33.1 V 至 3.49 V1.2V3.5A
LDO_LS13.1 V 至 3.49 V1.0V0.6A
LS23.1 V 至 3.49 V3.1 V 至 3.49 V0.4 A

如果所有稳压器同时加载最大负载电流,则 PMIC 和 PCB 可能会变得很热。确保 PMIC 结温不超过 150°C。