ZHCUBJ9A November   2023  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1具有基本外部连接的顶视图
  5. 2输入、输出电压和负载电流要求
  6. 3跳线和连接器
    1. 3.1 测试点
  7. 4入门
    1. 4.1 GUI
    2. 4.2 安装和使用 GUI
  8. 5看门狗配置
  9. 6原理图、布局和 BOM
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 层图
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

具有基本外部连接的顶视图

图 1-1 显示了 EVM 的顶视图以及基本连接。默认情况下,EVM 配置为由 VBAT 电源通过板载 12V VIN 至 3.3V VOUT 前置稳压器供电。EVM 也可通过外部 3.3V 电源或 USB 端口供电。有关每个电源输入的正确跳线配置,请参阅表 3-2

GUID-20231119-SS0I-JHTC-B8LN-8ZW3RPG1RX2S-low.svg图 1-1 具有基本连接和默认跳线的 EVM 电路板顶视图