ZHCUBJ9A November   2023  – January 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1具有基本外部连接的顶视图
  5. 2输入、输出电压和负载电流要求
  6. 3跳线和连接器
    1. 3.1 测试点
  7. 4入门
    1. 4.1 GUI
    2. 4.2 安装和使用 GUI
  8. 5看门狗配置
  9. 6原理图、布局和 BOM
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 层图
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

跳线和连接器

LP87725Q1EVM 具有许多端子块、跳线和测试点,可提供一定的灵活性,帮助用户根据自己的应用条件验证 EVM。但是,该 EVM 已预先配置了默认跳线设置,用户无需修改跳线即可为稳压器上电。正确设置这些跳线以使 EVM 正常运行非常重要。表 3-1 列出了 EVM 上的所有端子块,表 3-2 列出了跳线及其功能。为便于识别,所有端子块均标有极性,测试点/跳线的引脚 1 标有白点。要了解有关跳线功能的更多信息,请参阅节 6.1中的原理图。

表 3-1 端子块
端子块编号 端子块名称 说明
J1 VIN 3.3V 3.3V 外部输入电压
J17 VOUT_LDO_LS1 用于 LDO、LS1 输出的端子块
J18 VOUT_LS2 用于 LS2 输出的端子块
J24 BUCK1 用于 BUCK1 输出的端子块
J25 BUCK3 用于 BUCK3 输出的端子块
J26 BUCK2 用于 BUCK2 输出的端子块
J30 J30 USB 连接器
J33 VBAT 5 V - 20 V 输入
表 3-2 配置跳线
跳线/连接器编号 跳线/连接器名称 配置 说明
J2 WD_DIS 选项 1:引脚 2 和 3 nERR/WD_DIS 引脚上的下拉电阻器会在 PMIC 上电期间启用 Q&A 看门狗。为了使其生效,J7 必须在引脚 2/3 上闭合。
选项 2:引脚 1 和 2 nERR/WD_DIS 引脚上拉至 VIO。
开路(默认) PMIC 上电期间不会启用 Q&A 看门狗,nERR/WD_DIS 引脚也不会上拉至 VIO
J3 EN_PVIN_3V3 闭合(默认) 将 PMIC ENABLE 引脚连接到 PVIN_Bx 引脚 (PVIN_3V3),一旦产生/施加 3.3V 电压,器件就会启用
开路 如果需要通过 USB/GUI 或前置稳压器 PGOOD 信号启用 PMIC,则此跳线必须保持开路
J4 PVIN_3V3 选项 1:引脚 1/3 和 2/4 3V3_PREREG(默认)

PVIN_3V3 连接到前置稳压器输出。

J4-Option-2 必须断开并且 J5 必须断开。

选项 2:引脚 5/7 和 6/8 3V3_PS

PVIN_3V3 连接到外部 3.3V 电源 (J1)。

J4-Option-1 必须断开并且 J5 必须断开。

J5 3V3_USB 开路(默认) 必须使用 J4 中的任一选项。
闭合

PMIC 输入电源 (PVIN_3V3) 由 USB 电源生成。

如果该跳线闭合,则 J4 跳线必须断开。

J6 EN_LVPMIC 选项 1:开路(默认) 来自 3.3V 输入的 PMIC 使能信号。J3 必须闭合
选项 2:引脚 1 和 2 来自 GUI 界面的 PMIC 使能信号路径。如果使用此选项,则 J3 必须断开
选项 3:引脚 2 和 3 来自前置稳压器 PGOOD 信号的 PMIC 使能信号路径。如果使用此选项,则 J3 必须断开
J8 VIO_SEL 引脚 1 和 2 3.3V 电源由 USB 电源生成
引脚 2 和 3(默认) 3.3V VIO 电源由 PVIN3V3 生成
J9 PVIN_LDO_LS1 引脚 1 和 2 LDO_LS1 的输入来自 BUCK3,因此提供 1.2V。
引脚 2 和 3(默认) LDO_LS1 的输入来自 PVIN3V3 (3.3V)
J10 SYNCCLK/VMON2 引脚 1 和 2 VOUT_LS2/VMON2/ SYNCCLK 引脚连接到 MCU 时钟端口(用于测试外部时钟输入信号)
引脚 2 和 3 来自 BUCK3 的 1.2V 输入,可通过电压电阻分压器灵活地将电压更改为 VMON2
J12 nRSTOUT 引脚 1 和 2(默认) 将 PMIC nRSTOUT 信号直接连接到 MCU 端口
引脚 2 和 3 通过电平转换器将 PMIC nRSTOUT 信号连接到 MCU 端口
J13 VMON1_SEL 闭合 VMON1 基准电压由 BUCK1 (1.8V) 电源中的分压器生成
开路(默认) PMIC 未连接到监控器 VMON1
J14 nINT/GPIO 引脚 1 和 2(默认) 将 PMIC nINT 或 GPIO 信号直接连接到 MCU 端口。仅当 J15 在引脚 2 和引脚 3 上闭合时,此选项才有效。
引脚 2 和 3 通过电平转换器将 PMIC nINT 或 GPIO 信号连接到 MCU 端口。仅当 J15 在引脚 2 和 3 上闭合时,此选项才有效
J15 PVIN_LS2/nINT/GPIO 引脚 1 和 2(默认) LS2 是连接到 PVIN3V3 (3.3V) 的输入电源
引脚 2 和 3 nINT 或 GPIO 信号连接到 J14,而 J14 直接连接到 MCU 端口或通过电平转换器连接,具体取决于 J14 跳线选择。
J16 nERR 引脚 1 和 2 将 PMIC nERR/WD_DIS 信号直接连接到 MCU 端口
引脚 2 和 3 通过电平转换器将 PMIC nERR/WD_DIS 信号连接到 MCU 端口(如果使用此选项,则必须安装串联电阻器)
J34 I2C_CONN 引脚 1 和 2(默认) 将 PMIC SCL_I2C 信号直接连接到 MCU SCL_I2C 端口
引脚 2 和 3 通过电平转换器将 PMIC SCL_I2C 信号连接到 MCU SCL_I2C 端口(如果使用此选项,则需要安装串联电阻器)
J35 引脚 1 和 2(默认) 将 PMIC SDA_I2C 信号直接连接到 MCU SDA_I2C 端口
引脚 2 和 3 通过电平转换器将 PMIC SDA_I2C 信号连接到 MCU SDA_I2C 端口(如果使用此选项,则需要安装串联电阻器)