ZHCUBJ6 November   2023 TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92642EVM-203 5A 同步降压 IR LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 特性
    3. 3.3 连接器和测试点说明
    4. 3.4 电气性能规格
  7. 4测试设置
    1. 4.1 输入电源和 LED 负载连接
    2. 4.2 脉冲占空比限值 (PLMT) 控制
    3. 4.3 使用 IADJ 进行模拟调光
    4. 4.4 使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光
    5. 4.5 使用 RON 的开关频率设定点
  8. 5性能数据和典型特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 模拟调光
    3. 5.3 PWM 调光
    4. 5.4 PWM 调光波形
  9. 6原理图
  10. 7PCB 布局
  11. 8物料清单

脉冲占空比限值 (PLMT) 控制

TPS92642-Q1 采用内部模拟电路来限制输出电流 ILED 的导通时间 tON(LMT) 和关断时间 tOFF(LMT)。如图 4-3 所示,器件由宽度小于 tON(LMT) 的外部 UDIM 脉冲控制。任何大于 tON(LMT) 的外部 UDIM 脉冲都会被截断,以保持 DPLMT 的最大固定占空比。在 PLMT 关闭期间,该器件会消隐 UDIM 信号,从而抑制外部 UDIM 输入端可能存在的任何杂散脉冲。关断时间是由外部电容 CPLMT 设置的周期 tPLMT 的函数。方程式 1 中给出了 tPLMT、tON(LMT) 和 DPLMT 之间的关系。

方程式 1. t O N ( L M T ) = D P L M T × t P L M T
GUID-20220726-SS0I-F0TQ-S6SN-XDFKQPFH25NC-low.svg图 4-3 使用内部脉冲发生器的占空比限制功能

此机制旨在帮助限制由于 DMS 应用和内部电路中的错误条件而导致的红外线光的过度暴露,如图 4-4 中所示。RPLMT(PU) 和 RPLMT(PD) 的比率受到严格控制,以保持准确的 DPLMT

GUID-20230912-SS0I-WNFQ-7MHP-LCXNLH1LH3K2-low.svg图 4-4 用于控制最大占空比 DPLMT 的 PLMT 电路

所需的脉冲周期 tPLMT 由外部电容 CPLMT 设置,如方程式 2 所示。

方程式 2. tPLMT=tON(LMT)+t关闭(LMT)tPLMT=1.168×105×CPLMT

方程式 3方程式 4 和给出了最大脉冲导通持续时间 tON(LMT) 和最小关断持续时间 tOFF(LMT)

方程式 3. tON(LMT)=-ln1-VPLMT_ONVCC ×RPLMT(PU)×CPLMTt打开(LMT)=0.6931×RPLMT(PU)×CPLMT
方程式 4. t关闭(LMT)=-lnVPLMT_OFFVPLMT_ON ×RPLMT(PD)×CPLMTtOFF(LMT)=1.1×RPLMT(PD)×CPLMT

对于大于 2.65A 的 LED 电流设定点,最大脉冲持续时间受到系统中开关噪声的影响。方程式 5 中给出了作为 LED 电流函数的最大脉冲持续时间。由于关断持续时间 tOFF 不变,因此占空比会随着 LED 电流的增加而降低。

方程式 5. tON(LMT)=0.6931×RPLMT(PU)×CPLMT-1.76×10-2×ILED-2.5×tPLMT

TPS92642EVM-203 默认设置为 39Hz 的 PWM 频率限制和 13.6% 的占空比限制。通过向 UDIM 引脚 (TP3) 施加 PWM 信号来测试占空比控制。使用 PLMT 测试点 (TP9) 监控 PLMT 电路。

GUID-20230911-SS0I-LMH1-TFBS-S0SKWRLLVFDM-low.svg图 4-5 用于监控 PLMT 电路的测试点