ZHCUBJ6 November   2023 TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92642EVM-203 5A 同步降压 IR LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 特性
    3. 3.3 连接器和测试点说明
    4. 3.4 电气性能规格
  7. 4测试设置
    1. 4.1 输入电源和 LED 负载连接
    2. 4.2 脉冲占空比限值 (PLMT) 控制
    3. 4.3 使用 IADJ 进行模拟调光
    4. 4.4 使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光
    5. 4.5 使用 RON 的开关频率设定点
  8. 5性能数据和典型特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 模拟调光
    3. 5.3 PWM 调光
    4. 5.4 PWM 调光波形
  9. 6原理图
  10. 7PCB 布局
  11. 8物料清单

引言

TPS92642EVM-203 评估模块 (EVM) 能帮助设计人员评估适用于高电流 IR LED 驱动应用的 TPS92642-Q1 5.0A 降压开关稳压器的操作和性能。TPS92642-Q1 设计用于控制 IR LED 二极管,具有宽输入电压范围(5.5V 至 36V)、PWM 调光功能、模拟调光功能、输入欠压锁定保护、故障检测、一个内部 5V 稳压器,并包含了一个内部脉冲监测电路,用于限制 PWM 信号的最大脉冲占空比。