ZHCUBJ6 November   2023 TPS92642-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92642EVM-203 5A 同步降压 IR LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2警告和注意事项
  6. 3说明
    1. 3.1 典型应用
    2. 3.2 特性
    3. 3.3 连接器和测试点说明
    4. 3.4 电气性能规格
  7. 4测试设置
    1. 4.1 输入电源和 LED 负载连接
    2. 4.2 脉冲占空比限值 (PLMT) 控制
    3. 4.3 使用 IADJ 进行模拟调光
    4. 4.4 使用 nExt_PWM 测试点进行 PWM 调光
    5. 4.5 使用 RON 的开关频率设定点
  8. 5性能数据和典型特性曲线
    1. 5.1 效率
    2. 5.2 模拟调光
    3. 5.3 PWM 调光
    4. 5.4 PWM 调光波形
  9. 6原理图
  10. 7PCB 布局
  11. 8物料清单

连接器和测试点说明

本节对 EVM 上的连接器和测试点进行了说明,并介绍了如何正确地连接、设置和使用 TPS92642EVM-203。

GUID-20230911-SS0I-SQHR-9WBL-FTTW9JXWSQ0H-low.svg图 3-1 TPS92642EVM-203 顶视图 – EVM 功能和特性
GUID-20230911-SS0I-CCZ8-60Z1-7PL7WGRSC4P7-low.svg图 3-2 TPS92642EVM-203 底视图 – EVM 功能和特性
图 3-3表 3-1 介绍了连接器名称、位置和说明。
GUID-20230911-SS0I-FNZL-WSVD-7MDNNL2CGZFB-low.svg图 3-3 TPS92642EVM-203 连接器名称和位置
表 3-1 连接器
连接器 说明
J1 J1 允许创建连接到 VOUT(引脚 1)和 GND(引脚 2)的线束。
J2 J2 允许创建连接到 VIN(引脚 1)和 GND(引脚 2)的线束。

图 3-4表 3-2 介绍了测试点名称、位置和说明。

GUID-20230911-SS0I-FVHK-SHPR-9HHZ5RBXLB23-low.svg图 3-4 TPS92642EVM-203 测试点名称和位置
表 3-2 测试点
测试点说明
GND(TP5、TP6、TP7)较大的金属转塔和测试点允许多个连接到整个电路板的接地端。
VIN (TP2)VIN 测试点可对施加到
TPS92642-Q1 VIN 引脚的电源进行电压和电流测量。
VOUT (TP1)VOUT+ 测试点允许将 LED 负载连接到输出。大型转塔允许多个连接。
SW (TP10)SW 测试点允许在使用示波器运行期间观察开关节点。
PLMT (TP9)该测试点用于监视占空比限制控制和脉冲跳跃控制电路。默认情况下,PLMT 引脚加载一个 0.22μF 电容器,这意味着它提供一个 13.62% 的占空比控制 39Hz PWM 信号或 3.46ms 的 TON
GUID-20220718-SS0I-KT2W-VRF4-BTQ68DG6VFBL-low.svg
nFLT (TP8)nFLT 测试点可用于监测 TPS92642-Q1 输出端是否发生故障。发生故障时,nFLT 电压变为低电平。当出现短路或开路故障时会触发 nFLT。
GUID-20220718-SS0I-PXJP-QCBN-35KLCLXP1FJK-low.svg
IADJ (TP4)通过向 IADJ 测试点施加电压来控制 TPS92642-Q1 LED 电流。IADJ 测试点 (TP4) 上的 133mV 至 2.45V 与输出电流的 288mA 至 5000mA 一致。
GUID-20220628-SS0I-T6VQ-HR4W-SMDXCF7Q7T79-low.svg
UDIM (TP13)UDIM 是外部 PWM 信号的输入。R4 设置迟滞,C8 用于局部去耦。
GUID-20220718-SS0I-C8RQ-ZZRN-RKW3TX3MNSGS-low.svg