ZHCUBI9 November   2023 LMR36500

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

设置

本节对 EVM 上的连接器和测试点作出了描述,并对如何正确地连接、设置和使用 LMR36500EVM 进行了说明。有关连接器和跳线的位置以及典型设置,请参阅图 3-3

    VOUT 转换器的输出电压 VOUT 端子接线柱。向此连接器施加负载。VOUT 测试点用于监控输出电压。 可以在 ADJ 模式下使用器件来更改默认输出电压。要启动 ADJ 模式,需要为 EVM 提供电源电阻器 RFBB (R10) 和 RFBT (R9)。有关这些电阻器的正确选择,请参阅 LMR36500 数据表。 在 ADJ 模式下,可以使用 10Ω 至 50Ω 电阻代替 Rinj (R8) 来绘制波特图。该电阻器成为频率响应分析器的注入点,从而能够以常规方式获取环路频率响应。
    GND 转换器接地 GND 端子接线柱。向此连接器施加负载接地。GND 测试点用作接地检测。
    VIN_EMI 转换器的输入电压 VIN 端子接线柱。向此连接器施加输入电压。VIN 测试点用于监控输入电压。
    GND_EMI 转换器的输入接地。 输入 GND 端子接线柱。向此连接器施加输入接地。GND 测试点用作接地检测。
    输入滤波器 降低 EMI EVM 上提供了输入 EMI 滤波器。请注意,必须安装 L2 并移除 R12,EMI 滤波器才能运行。也可以根据需要安装可选元件 C3-C6、C9 和 R13。
    EN 跳线 设置 EN/UVLO 引脚选项 使用此跳线启用/禁用 EVM。连接到此引脚的可选电阻器 RENT (R1) 和 RENB (R2) 可设置输入 UVLO 阈值。有关更多详细信息,请参阅 LMR36500 数据表。请注意,为了准确测量关断电流,必须移除这些电阻并将 EN 输入测试点接地。
    PGOOD PGOOD 测试点用于监控电源正常状态指示器。该标志指示输出电压是否已达到调节电平。PGOOD 是一个开漏输出端,通过 100kΩ 电阻器 RPU2 (R4) 连接到 VCC。或者,可以移除 RPU2,并使用 RPU1 (R3) 将 PGOOD 上拉至 Vout。
    RT LMR36500EVM 由电阻器 RT_1MHz (R5) 配置为在 1MHz 频率下运行。可以使用其他 RT 设置电阻器之一(RTT (R7) 或 RT_1.1MHz (R6))选择其他开关频率。有关详细信息,请参阅 LMR36500 数据表。
GUID-20230911-SS0I-FDSV-LSNS-0PGR9V0VGQ1H-low.svg图 2-3 LMR36500EVM 设置