ZHCUBI9 November   2023 LMR36500

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

引言

LMR36500EVM 配置为向需要 50mA 或更少电流的负载提供 5V 输出。开关频率设置为 1000kHz,但可以通过更改 RT 引脚的状态或在 RT 引脚与地之间连接一个电阻器来调整该频率。通过代替其他版本的 LMR36500 并重新配置电路板元件,LMR36500EVM 可用于许多不同的配置中。默认 EVM 使用 LMR36500P5RPER 器件。

更多详细信息,请参阅节 1.4