ZHCUBI9 November   2023 LMR36500

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 其他图像
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 设置
  7. 3实现结果
    1. 3.1 评估设置
    2. 3.2 性能数据和结果
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单 (BOM)

表 4-1 LMR36500EVM BOM(配有多个选项)
位号 数量 说明 器件型号
C1 1 0.1uF 电容,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 CGA2B3X7R1E104K050BB
C2 1 47µF 47µF 100V 铝制电解电容器,径向,Can - SMD 3.5274Ω(120 Hz 时)2000 小时,85°C 476SML100M
C3、C4、C5、C7 4 2.2µF 电容陶瓷 2.2uF 100V X7S 10% SMD 1206 125°C 压纹 T/R CL31Y225KCHVPNE
C6、C8、C9 3 0.1uF 电容,陶瓷,0.1uF,100V,+/-10%,X7R,0603 GRM188R72A104KA35D
C10 1 1uF 电容,陶瓷,1uF,25V,+/-10%,X7R,0603 C1608X7R1E105K080AB
C11、C12 2 2.2µF 通用片状多层陶瓷电容器,0805,2.2uF,X7R,15%,10%,25V GRM21BR71E225KE11L
C13 1 10uF 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-10%,X7R,1210 C1210C106K3RACTU
C14 1 22pF 电容,陶瓷,22pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 06035A220JAT2A
C15 1 1000pF 电容,陶瓷,1000pF,100V,+/-10%,X7R,0603 GRM188R72A102KA01D
C16 1 22uF CAP、CERM、22uF、25V、+/-10%、X7R、1210 GRM32ER71E226KE15L
J1 1 接头,100mil,3x1,金,TH TSW-103-07-G-S
L1 1 220uH 功率电感器 - SMD 220uH Shld 20% 0.5A 1.1Ω AEC-Q200 MSS5131-224MLC
L2 1 1uH 1µH 屏蔽电感器,1.3A,83mΩ(最大值,非标准) XFL2010-102MEC
R1 1 787k 电阻,787k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07787KL
R2、R3、R4 3 100k 电阻,100k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-07100KL
R5、R6、R8、R9 4 0 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 RMCF0603ZT0R00
R7 1 30.1k 电阻,30.1k,1%,0.1W,0603 RC0603FR-0730K1L
R10 1 24.9k 电阻,24.9k,1%,0.1W,0603 CRCW060324K9FKEA
R11、R12 2 0 电阻器,0,1%,0.5 W,1206 5108
R13 1 4.99 电阻,4.99,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 CRCW06034R99FKEA
U1 1 3V 至 65V、50mA 宽 VIN 同步降压转换器(针对尺寸和轻负载效率进行了优化) LMR36500P5RPER