ZHCUBH7 March   2021 DS160PR412 , DS160PR421

 

  1.   1
  2.   DS160PR412、DS160PR421DS160PR810 编程指南
  3. 1访问方法
    1. 1.1 通过 I2C 或 SMBus 对寄存器进行编程
  4. 2寄存器映射概述
  5. 3编程序列示例
    1. 3.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 3.2 复位 RX 检测状态机
    3. 3.3 设置 SEL 输入
    4. 3.4 设置 CTLE 直流增益电平
    5. 3.5 设置 VOD 电平
  6. 4共享寄存器
  7. 5通道寄存器
  8. 6参考资料

设置 VOD 电平

如果需要,可修改 DS160PR4xx 驱动器的差分输出电压。

表 3-7 用于向所有通道广播 VOD 电平的序列
步骤寄存器组操作寄存器地址
[十六进制]
寄存器值
[十六进制]
写入掩码
[十六进制]
备注
1组 0:通道 0-1写入0x820x000x03将组 0 通道上的 VOD 设置为:-6dB
0x010x03将组 0 通道上的 VOD 设置为:-3.5dB
0x100x03将组 0 通道上的 VOD 设置为:-1.6dB
0x110x03将组 0 通道上的 VOD 设置为:0dB(默认值)
2组 1:通道 2-3写入0x820x000x03将组 1 通道上的 VOD 设置为:-6dB
0x010x03将组 1 通道上的 VOD 设置为:-3.5dB
0x100x03将组 1 通道上的 VOD 设置为:-1.6dB
0x110x03将组 1 通道上的 VOD 设置为:0dB(默认值)

假设 0x18 和 0x19 分别是通道组 0 和 1 的 I2C/SMBus 地址,以下是 中用于通过广播将 VOD 设置为 -3.5dB 的 XML 批处理序列:

<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">82 01</i2c_write>
<i2c_write addr="0x19" count="0" radix"16">82 01</i2c_write>