ZHCUBH7 March   2021 DS160PR412 , DS160PR421

 

  1.   1
  2.   DS160PR412、DS160PR421DS160PR810 编程指南
  3. 1访问方法
    1. 1.1 通过 I2C 或 SMBus 对寄存器进行编程
  4. 2寄存器映射概述
  5. 3编程序列示例
    1. 3.1 设置 CTLE 增益电平
    2. 3.2 复位 RX 检测状态机
    3. 3.3 设置 SEL 输入
    4. 3.4 设置 CTLE 直流增益电平
    5. 3.5 设置 VOD 电平
  6. 4共享寄存器
  7. 5通道寄存器
  8. 6参考资料

设置 SEL 输入

可手动设置输入 SEL 以选择端口 A 或端口 B。

表 3-5 用于设置端口 SEL 的序列
步骤寄存器组操作寄存器地址 [十六进制]寄存器值 [十六进制]写入掩码 [十六进制]备注
1选择值字段寄存器写入0x0E0x040x04设置为覆盖 SEL 引脚输入
2选择值字段寄存器写入0x0F0x040x04将 SEL_VAL 位设置为选择端口 B(默认 0 = 端口 A)

假设 0x18 是选择值字段寄存器的 I2C/SMBus 地址,下面是 中序列的 XML 批处理脚本:

<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">0E 04</i2c_write>
<i2c_write addr="0x18" count="0" radix"16">0F 04</i2c_write>