ZHCUBH3A November 2023 – February 2024
THS6222 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器,使用德州仪器 (TI) 专有的高速硅锗工艺。该器件专用于在驱动重线路负载时需要高线性度的宽带、高速、电力线通信线路驱动器应用。
THS6222 的独特架构可以借助 BIAS 引脚更大限度地降低静态电流,同时提供很高的线性度。该放大器具有可调的电流引脚,可设定多种偏置模式的额定电流消耗,从而提供更佳的节能效果,而无需发挥放大器的全部性能。关断偏置模式能够在接收模式期间进一步降低功耗。
57VPP(100Ω 负载)的宽输出摆幅搭配 32V 电源以及超过 650mA 的电流驱动(25Ω 负载),可提供将失真限制在较低水平的宽动态范围。