ZHCUBH3A November 2023 – February 2024
图 3-3 显示了从电路板上不同点自上而下获取的信号链波形:
请注意,当电路板未发送任何数据时,每个波形图像中间的 2 个波形也会出现一些信号振荡,因为在通信接收和发送两个方向上都使用了线路。
TX 和 RX 引脚之间的延迟由两个不同的部分组成:有意设置的固定软件延迟,可缓解所有信号链波形的可视化问题;以及传播延迟,该延迟取决于所选的解调频率并随着频率的增加而递减,上升沿和下降沿的这种延迟相等。
引脚 FSET0 和 FSET1 负责选择频率,相应的传播延迟如表 3-1 所示,选定引脚 FSET0 和 FSET1 时滤波器的频率响应如图 3-5 所示。
FSET0 | FSET1 | 延迟 (µs) | 频率 (kHz) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 32 | 125 |
0 | 1 | 8.7 | 500 |
1 | 0 | 2.5 | 2000 |
0 | 1 | 1.2 | 5000 |