ZHCUBH3A November 2023 – February 2024
参数 | 规格 |
---|---|
输入电压 | 13.5V 至 50V |
电流限制保护 | 500mA |
输出电压 | 12V |
最大驱动器电流 | 338 mA |
可选载波频率 | 125kHz、500kHz、2MHz、5MHz |
波特率 | 9600 |
电路板尺寸 | 80 mm × 60 mm |
警告:
请勿在无人照看的情况下使该设计通电。 |
警告:
外部连接:对于系统中连接的所有硬件和元件,与硬件的所有外部连接必须保持在建议的工作条件和预期用途范围内。 |
警告:
高电压!电路板中存在可接触到的高电压。可能发生电击。如电路板的电压和电流处理不当,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。为安全起见,强烈建议使用具有过压和过流保护功能的隔离式测试设备。 TI 认为在对电路板通电或进行仿真之前,用户有责任确认其已明确并理解电压和隔离要求。通电后,请勿触摸该设计或与该设计相连的元件。 |
警告: TI 建议,该参考设计仅可在实验室环境中运行,不应将该电路板作为成品 供一般消费者使用。该设计旨在环境室温下运行,未在其他环境温度下进行运行测试。 TI 建议,该参考设计仅可由熟悉处理高压电子和机械组件、系统及子系统所存在相关风险的合格工程师和技术人员 使用。 电路板中存在可接触到的高电压。如电路板的电压和电流处理不当或施加不正确,则可能导致电击、火灾或伤害事故。使用该设备时应特别小心,并采取相应的保护措施,以避免伤害自己或损坏财产。 |