ZHCUBF1A October 2023 – December 2023
TAx5x42EVM 是一款评估模块 (EVM),用于演示 TAx5x42 系列器件的性能和功能。该系列包括表 1-1 中所示的器件,表中列出了各款器件在性能和功能上的差异。
器件 | ADC DR (dB) | DAC DR (dB) | 功能 |
---|---|---|---|
TAC5242 | 115 | 120 | 立体声编解码器 |
TAC5142 | 102 | 106 | 立体声编解码器 |
TAA5242 | 115 | 不适用 | 立体声 ADC |
TAD5242 | 不适用 | 120 | 立体声 DAC |
TAD5142 | 不适用 | 106 | 立体声 DAC |
本用户指南介绍了 TAC5242EVM-K、TAC5142EVM-K、TAA5242EVM-K、TAD5242EVM-K 或 TAD5142EVM-K 评估套件的功能,这些评估套件均可从德州仪器 ti.com 获取。