ZHCUBF0A October   2021  – October 2023 BQ27Z746

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

在 bqStudio 中记录数据

可以使用 bqStudio 记录电压、电流和温度。bqStudio 中的记录功能可对所连接的电量计的寄存器进行持续捕获和记录。默认时间间隔是 4000 毫秒。要更改此间隔,请转到“Window”,选择“Preferences”,选择“Registers”、然后将“Scan/Log Interval”从 4000 更改为最低值 1000 毫秒。由于电量计每秒更新一次寄存器,因此记录速度无需超过 1 秒。

要在充放电期间开始记录电池的 IVT 属性,请使用 bqStudio 的 Registers 窗口中的 Start Log 按钮,如图 7-3 所示。

GUID-3BD5204D-2FB5-406A-87C6-01A41D5E0771-low.png图 7-3 bqStudio 中的 Start Log 按钮

按下 Start Log 按钮后,将显示提示,要求选择 .log 文件的保存位置。选择保存此文件的位置。.log 文件类型可以更改为 .csv 格式并在 Microsoft Excel™ 或类似应用程序中查看,以方便在日志记录期间调试寄存器状态。在电量计放电之后的静置期结束时,使用 bqStudio 中的 Stop Log 按钮来结束记录。