ZHCUBF0A October   2021  – October 2023 BQ27Z746

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

启动程序

从桌面运行 bqStudio。该窗口由顶部的工具面板和其他子窗口组成,这些子窗口可以隐藏、停靠在不同位置或允许作为单独的窗口浮动。当 bqStudio 首次启动 Gauge Dashboard 窗口时,应该会在主窗口中看到 Registers 窗口和 Data Memory 窗口。点击主窗口顶部工具面板中的相应图标可以将 Registers、Data Memory、Commands 及其他窗口添加到主窗口中。数据最初应出现在 Gauge Dashboard、RegistersData Memory 部分。点击 Refresh(单次扫描)或 Scan(连续扫描)按钮可更新 RegistersData Memory 窗口中的数据。当 Scan 复选框突出显示为绿色时,连续扫描处于启用状态;当 Scan 复选框未突出显示时,连续扫描处于禁用状态。可以使用 Scan 按钮旁边的秒表 图标设置连续扫描间隔。点击秒表 图标时,会显示一个下拉菜单,可以选择所需的扫描间隔。扫描间隔值显示在秒表 图标旁边。

GUID-20211019-SS0I-KFGL-DDKW-34NHCSXCX96M-low.png图 4-1 寄存器屏幕

图 5-1 展示了 bqStudio 主窗口。可以在寄存器窗口底部查看其他标志和控制状态数据。