ZHCUBF0A October   2021  – October 2023 BQ27Z746

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 软件设置
    1. 1.1 系统要求
    2. 1.2 软件安装
  5. 排除异常 (Troubleshooting Unexpected) 对话框
  6. 硬件设置
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 将 BQ27Z746 电路模块连接到电池包
    3. 3.3 EVM 跳线说明
  7. 使用 bqStudio
    1. 4.1 启动程序
    2. 4.2 设置可编程 BQ27Z746 选项
  8. 校准电量计测量值
    1. 5.1 电压校准
    2. 5.2 电流校准
  9. 保护功能
    1. 6.1 bqStudio 中的保护器校准
    2. 6.2 保护器阈值过程
  10. Chemical ID
    1. 7.1 Chemical ID 选择过程说明
    2. 7.2 硬件要求和设置
    3. 7.3 在 bqStudio 中记录数据
    4. 7.4 GPCChem 工具
    5. 7.5 对 Chemical ID 编程
    6. 7.6 有关 Chemical ID 过程的更多资源
  11. 学习周期和 Golden Image
    1. 8.1 学习周期过程说明
    2. 8.2 数据存储器配置
    3. 8.3 学习周期步骤
    4. 8.4 低温优化
    5. 8.5 创建 Golden Image 文件
    6. 8.6 对 Golden Image 文件进行编程
  12. 监测计通信
    1. 9.1 bqStudio 中的高级通信
    2. 9.2 标准数据命令
    3. 9.3 制造商访问命令
    4. 9.4 有关电量计通信的更多资源
  13. 10基于 BQ27Z746 的电路模块
    1. 10.1 电路模块连接
    2. 10.2 引脚说明
  14. 11电路模块物理布局布线、物料清单和原理图
    1. 11.1 电路板布局
    2. 11.2 原理图
    3. 11.3 物料清单
    4. 11.4 BQ27Z746 电路模块性能规格汇总
  15.   修订历史记录

摘要

BQ27Z746EVM 带有 BQ27Z746 集成式电量计和保护 IC,以及外部高压侧保护 N 沟道 FET。本用户指南将指导您完成以下任务:

  • 将必要元件连接在一起,为 EVM 加电
  • 安装必要的德州仪器 (TI) 软件工具
  • 为 EVM 设置其他硬件和软件
  • 校准 BQ27Z746 电压和电流读数
  • 设置电量计硬件保护
  • 执行 Chemical ID 选择过程
  • 利用学习周期优化电量计报告
  • 创建和上传 Golden Image
  • 与电量计进行高级通信

这些任务将指导 BQ27Z746EVM 用户完成创建 Golden Pack 以准备好使用 BQ27Z746 进行生产所需的过程。Golden Pack 是由电量计和电池组成的一个包,在开发阶段已对其执行了优化和配置过程。生成的值将从 Golden Pack 电量计提取到 Golden File 或 Golden Image 中。Golden File 是编程到大规模生产中使用的每个电量计中的闪存映像,因为在控制良好的生产过程中,各电池包之间的差异应该尽可能小。Impedance Track™ 算法使电量计能够在部署电池包合后继续学习,以考虑制造差异、现场条件以及电池在整个使用寿命期间的衰减情况。