ZHCUBC2 September 2023 CC3300 , CC3301
以下内核配置是校准器工具正确运行的先决条件:
root@am335x-evm:/usr/share/cc33xx# zcat /proc/config.gz | grep NL80211_TESTMODE
其中,输出为:
CONFIG_NL80211_TESTMODE=y
如果驱动程序中未启用该配置,则需要重新编译内核和内核模块并将它们安装到设备中。有关如何启用此标志并整合更改的更多信息,请参阅 CC33xx Linux 软件包中的 CC33xx Linux 入门用户指南。
ifconfig wlan0 down
以禁用 wlan0 接口。再次运行 ifconfig
命令以验证 wlan0 接口是否已禁用。 ifconfig
的输出中不应提及 wlan0
。