ZHCUBC2 September 2023 CC3300 , CC3301
tune_channel 命令的目的是将 CC33xx 器件配置为在特定 Wi-Fi 频段和通道中运行。可以使用以下格式调用 tune_channel 命令:
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel <CHAN> <BAND> <BANDWIDTH>
其中每个参数定义如下:
参数 | 选项 | 说明 |
---|---|---|
CHAN | 1-14 | Wi-Fi 通道 |
频段 | 0 | Wi-Fi 频段。 仅支持 b/g/n |
带宽 | 0 | 带宽分配 |
示例 - 以下 tune_channel 示例将芯片配置为在通道 6 的 2.4GHz 频段工作。
calibrator wlan0 cc33xx_plt tune_channel 6 0 0