ZHCUBC2 September 2023 CC3300 , CC3301
首字母缩写词 | 定义 |
---|---|
PLT | 生产线测试 |
MAC | 介质访问层 |
WLAN | 无线 LAN |
LAN | 局域网 |
NVS | 非易失性存储 |
TX | 发送 |
RX | 接收 |
MIMO | 多输入多输出 |
LO | 本机振荡器 |
BD_ADDR | 蓝牙地址(在工厂中为 BT 编程的 MAC 地址) |
PER | 误包率 |
OFDM | 正交分频多路复用 |
NIC | 网络接口卡 |
OUI | 组织唯一标识符(每个 WLAN 供应商的 24 位唯一编号) |
LTF | 长训练字段 |
GI | 防护间隔 |
DCM | 双载波调制 |
CCA | 空闲信道评估 |
SU ER BW | 单用户扩展范围带宽 |
VHT | 超高吞吐量 |
AID | 关联 ID |
HE TB NDP FB | 基于高效触发器的空数据包反馈 |