ZHCUBB6A July 2023 – January 2024 LOG200
LOG200EVM 提供以下功能:
利用该评估板,用户可以通过串联电阻器的 SMA 连接将 LOG200 连接到电流源。
PCB 包括一个用于将可选光电二极管安装到 INUM 输入的封装,以实现光功率测量应用。光传感器可以通过测试点从外部偏置,也可以通过使用 LOG200 IBIAS 自适应偏置电流输出功能通过修改 EVM 来进行偏置。
允许访问集成型精密 1µA 电流基准
允许在不同电路配置中使用集成型精密 1.65V 和 2.5V 电压基准
LOG200EVM 可提供对次级运算放大器的输入和输出的访问。PCB 提供可选的无源器件封装,以支持不同的运算放大器或滤波器配置。