ZHCUBB6A July 2023 – January 2024 LOG200
LOG200EVM PCB 电路板布局布线包括一个光传感器封装 (D1),用于在对数分子的电流输入 I1 上安装径向光电二极管。有关光传感器输入和光传感器偏置连接,请参阅图 3-3。
光电二极管 IBIAS 自适应偏置电流输出可通过可选的跳线电阻器 R2 访问。自适应电流输出偏置方案会产生一个电压,以与光电流成正比的电流对光电二极管进行偏置。这样即可为低光电二极管电流提供较小的偏置电压,从而减少光电二极管的暗电流,并随着光电流的增加提供更高的反向偏置电压,从而降低光电二极管的电容。
IBIAS 功能产生的电流大约比分子电流 I1 大 1.1 倍。由于光传感器产生输入分子电流,剩余的 0.1*I1 电流流经 RBIAS 电阻器 R3。RBIAS 电阻器 R3 需要根据光传感器偏置要求、光传感器电流范围和 LOG200 电源电压进行调节。在光传感器最大电流下,IBIAS 引脚上的电压不得超过 (V+) - 1V。如果不使用 IBIAS 功能,则通过移除电阻跳线 R2 使 IBIAS 引脚保持悬空。
或者,光电传感器阴极可以通过测试点 TP1、DBIAS 反向偏置。通过 TP1 偏置光传感器时,请确认电阻器 R2 已移除。
电容器 C1 和 C3 有助于在快速瞬变期间提供动态电流,并有助于提高稳定性。理想偏置响应的值取决于光传感器和应用要求。
图 3-3 显示了光电二极管连接的简化图。有关光传感器连接的原理图,请参阅图 4-1。