需要皮安级性能的对数放大器应用对 PCB 板污染非常敏感。助焊剂、油和其他杂质形式的污染物可能会在敏感 PCB 布线上形成导电路径,导致输入布线或其他敏感节点产生少量漏电流,从而降低性能。为了获得出色性能,请确保尽可能使 LOG200EVM 保持干净。以下列表显示了清理评估板及帮助防止 EVM 受到污染的优秀实践:
- 焊剂污染产生的漏电流会干扰对数放大器的运行,尤其是在电流电平较低的情况下。LOG200EVM 在制造、焊接和组装过程之后,运送给客户之前必须遵循标准清洁协议,并提供皮安级性能。无论何时将器件焊接到 PCB 中或在对数放大器敏感节点附近进行修改,如果更换了 LOG200 U1 器件,或者这些输入敏感连接以其他方式受到污染,都必须重新清洁 EVM。
- 建议的清洁程序要求使用超声波去离子 (DI) 水浴:
- 将 EVM 放入超声波清洁器中,并装满新鲜的去离子 (DI) 水。
- 在 45°C 下运行超声波清洁器 20 分钟。
- 去除 PCB 上的所有水分。
- 如果没有超声清洗器,则可以采用手动清洁程序:
- 擦除顶层 I1 和 I2 输入上的污染物。
- 使用牙刷轻轻擦洗 60 秒。重点关注 U1 I1、I2、VCM 和 IREF 输入、R9、R13、R16、R17、R35、D1、输入 SMA 连接器 J4 和 J6 以及防护布线周围的区域。
- 擦除底层二极管 D1 光传感器封装和输入 SMA 连接器 J4 和 J6 周围的污染物。
- 用新鲜的去离子水冲洗擦洗区域,让评估板倾斜,使流出的液体从输入区域流出。
- 去除 PCB 上的所有水分。
- 操作 EVM 时,务必握住电路板的边缘。
- 不使用时,将 EVM 放入 ESD 袋或其他外壳中,以防灰尘和其他污染物沉积在电路板上。