ZHCUB99A july   2023  – august 2023 TPS7H2140-SEP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接说明
      1. 2.1.1 连接器
    2. 2.2 CS 和 CL 可变电阻器
      1. 2.2.1 电流检测电阻
      2. 2.2.2 限流电阻器
    3. 2.3 开路负载检测上拉电阻器
    4. 2.4 并行连接通道
  7. 3实现结果
    1. 3.1 分离输出结果
      1. 3.1.1 上电和断电
      2. 3.1.2 启用和禁用
      3. 3.1.3 电流检测
      4. 3.1.4 输出通道上的负载阶跃效应
      5. 3.1.5 过流保护
    2. 3.2 修改后的配置结果
      1. 3.2.1 接地短路(快速跳变)过流
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

电流检测电阻

高精度电流检测可实现更好的实时监测和更准确的诊断,无需进一步校准。高精度电流检测可提供实时输出电流监测。电流镜用于提供 1/KCS 的负载电流,并反映为 VCS = ICS × RCS。KCS 在整个温度和电源电压范围内是一个恒定值 (300)。验证正常运行时,CS 电压是否处于线性区域 (0V–4V) 内。

当发生故障时,CS 引脚用作诊断报告引脚。当导通状态下发生开路负载/VIN 短路时,VCS 几乎等于零。当电流限制、热关断/热摆幅或开路负载/VIN 短路处于禁用状态时,电压被钳位在 VCS_FAULT。电流和故障报告的通道选择通过多路复用器数字输入(SEL 和 SEH)来实现,可使用跳线 J8 (SEH) 和跳线 J9 (SEL) 进行配置。

方程式 1 是电流检测电阻 R29 的公式。

方程式 1. R(CS)=VCSICS=VCS×K(CS)IOUTx
GUID-20230302-SS0I-5C85-LBRL-SFJDVTVLMCCZ-low.svg图 2-1 电流检测输出电压曲线

计算 RCS 时请考虑以下几点。

  • 验证 VCS 在整个负载电流范围内是否位于电流检测线性区域内(VCS_LINEAR、IOUTx_LINEAR)。使用方程式 2 检查 RCS
    方程式 2. RCS=VCSICSVCS_LINEAR(MAX) × KCS  IOUTx(MAX)
  • 在故障模式下,验证 ICS 是否在 CS 引脚的拉电流能力范围内 (ICS_FAULT)。使用方程式 3 检查 RCS
    方程式 3. RCS=VCSICSVCS_FAULT(MAX)  ICS_FAULT(MIN)