ZHCUB99A july   2023  – august 2023 TPS7H2140-SEP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接说明
      1. 2.1.1 连接器
    2. 2.2 CS 和 CL 可变电阻器
      1. 2.2.1 电流检测电阻
      2. 2.2.2 限流电阻器
    3. 2.3 开路负载检测上拉电阻器
    4. 2.4 并行连接通道
  7. 3实现结果
    1. 3.1 分离输出结果
      1. 3.1.1 上电和断电
      2. 3.1.2 启用和禁用
      3. 3.1.3 电流检测
      4. 3.1.4 输出通道上的负载阶跃效应
      5. 3.1.5 过流保护
    2. 3.2 修改后的配置结果
      1. 3.2.1 接地短路(快速跳变)过流
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

器件信息

TPS7H2140-SEP 是一款四通道、4.5V 至 32V、160mΩ 电子保险丝,具有可调节电流限制和高精度电流检测功能。此外,TPS7H2140-SEP 还具有接地短路保护、接地失效保护、热过载保护和感性负载负电压钳位功能。该器件包含四个 N 沟道 MOSFET,可对每个输出通道使用分立式使能信号来独立控制所有四个通道。该器件支持具有数字状态输出和模拟电流检测报告的诊断报告。对于在不同器件之间多路复用检测引脚的情况,可禁用诊断。外部可编程电流限制可限制浪涌或过载电流,从而提高整个系统的可靠性。可以在闭锁或自动重试之间配置热关断行为。