ZHCUB99A july   2023  – august 2023 TPS7H2140-SEP

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 连接说明
      1. 2.1.1 连接器
    2. 2.2 CS 和 CL 可变电阻器
      1. 2.2.1 电流检测电阻
      2. 2.2.2 限流电阻器
    3. 2.3 开路负载检测上拉电阻器
    4. 2.4 并行连接通道
  7. 3实现结果
    1. 3.1 分离输出结果
      1. 3.1.1 上电和断电
      2. 3.1.2 启用和禁用
      3. 3.1.3 电流检测
      4. 3.1.4 输出通道上的负载阶跃效应
      5. 3.1.5 过流保护
    2. 3.2 修改后的配置结果
      1. 3.2.1 接地短路(快速跳变)过流
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1.     商标
  10. 6相关文档
  11. 7修订历史记录

规格

GUID-20230307-SS0I-LHNH-0GH4-9WZJM71TWTWL-low.svg图 1-1 典型应用图
表 1-1 TPS7H2140EVM 默认配置
规格说明

输入电压

VIN

12V处于建议的器件输入电压范围 4.5 V 至 32 V 内。

并行输出通道

CH1-CH4

允许共享所有四个通道的电流容量,以用于更高电流的应用。

输出电流

IOUT

0 至 4 A

允许每通道输出电流保持在 1.3A 的默认配置电流限值以下

电流限值

IL

1.3 A

不超过每通道 1.35A 的最大建议输出电流。

设置方式:

R11 = 3.01kΩ

R15 = 3.01kΩ

最大电流检测2.7 A

允许通过默认配置的电流限值进行精确的电流检测。

设置方式:

R29 = 442Ω