ZHCUB77B february 2017 – july 2023 TPS2373
表 2-1 列出了 EVM 的电气规格。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
PD 电源接口 | |||||
输入电压 | 施加于连接器 J2 或 J4 的电源引脚 | 0 | 57 | V | |
输入 UVLO,PoE 输入 J2 | 输入电压上升 | 36 | V | ||
输入电压下降 | 30 | V | |||
检测电压 | 器件端子上 | 3 | 10 | V | |
分级电压 | 器件端子上 | 10 | 23 | V | |
分级电流 | RclassA = 63.4Ω | 38 | 42 | mA | |
RclassB = 90.9Ω | 26.5 | 29.3 | mA | ||
浪涌电流限制 | 275 | 395 | mA | ||
工作电流限制 | 1.9 | 2.5 | A | ||
直流/直流转换器 (UCC2897A) | |||||
输出电压 | VIN = 48V,ILOAD ≤ ILOAD(最大值) | 5.17 | 5.22 | V | |
输出电流 | 41.2V ≤ VIN ≤ 57V | 14 | A | ||
输出纹波电压峰峰值 | VIN = 48V,ILOAD = 14A | 100 | mV | ||
端到端效率 | VIN = 48V,ILOAD = 1A | 73 | % | ||
VIN = 48V,ILOAD = 6A | 92 | % | |||
VIN = 48V,ILOAD = 14A | 91 | % | |||
开关频率 | 200 | kHz |