PoE 前端的布局必须遵循电源和 EMI/ESD 最佳实践指导原则。基本的建议包括:
- 以下器件的放置必须以点对点的方式由功率流驱动:RJ-45、以太网变压器、二极管电桥、TVS 和 0.1μF 电容器以及 TPS237x 转换器输入大容量电容器。
- 所有引线都应尽可能地短,并具有宽电源迹线以及成对的信号与回路。
- 功率流中的部件间不允许存在任何信号交叉。
- 48V 输入电压轨之间的间隔以及输入端与隔离转换器输出端之间的间隔必须符合 IEC60950 等安全标准。
- 将 TPS237x 放置于独立的本地接地平面上,这些平面对于 PoE 输入应以 VSS 为基准,而对于转换器则应以 COM/RTN 为基准。虽然 PoE 侧的运行可以不使用接地平面,但是转换器侧必须具有接地平面。请勿将逻辑接地层和电源层放置在以太网输入端或转换器初级侧的下方。
- SMT 功耗器件上应使用大型铜填充物和迹线,而电源路径中应使用较宽的迹线或覆铜填充物。
直流/直流转换器布局应参考以下基本规则:
- 将信号配对以减少辐射和噪声,特别是通过功率半导体和磁性材料传递大电流脉冲的路径。
- 尽量缩短大电流功率半导体和磁性元件的布线长度。
- 如有可能,应使用垂直配对。
- 谨慎使用开关电流的接地层。
- 让大电流和高电压开关远离低电平感测电路(包括电源以外的电路)。
- 在转换器的高压部分保持适当的间距。