ZHCUB77B february   2017  – july 2023 TPS2373

 

  1.   1
  2.   TPS2373-4EVM-758 评估模块
  3.   商标
  4. 1简介
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
  5. 2电气规格
  6. 3说明
  7. 4原理图
  8. 5通用配置和说明
    1. 5.1 物理访问
  9. 6TPS237xEVM-758 性能数据
    1. 6.1 启动
    2. 6.2 瞬态响应
    3. 6.3 效率
  10. 7EVM 装配图和布局指南
    1. 7.1 PCB 图
    2. 7.2 布局指南
    3. 7.3 EMI 遏制
  11. 8物料清单
  12. 9修订历史记录

说明

TPS2373-4EVM-758 能够对 TPS2373-4 器件进行全面评估。请参阅图 4-1图 4-2 所示的原理图。以太网电源通过 J1 提供并连接至 FET 桥式整流器。FET 桥的输出端为 TPS2373-4 提供 EMI 和 EMC 滤波器以及瞬态保护。

当 J1 处不存在电源,或正在评估直流/直流转换器而不是 PoE 前端时,也可以使用直流电源在 J3 处提供输入电源。

TPS2373-4 (U1) PD 控制器如图 4-1 所示。R30 提供检测特征,而 J7 和 J10 允许用户选择分级特征和所需功率级别。U1 右侧是 PD 控制器的开关侧。TPS2373-4 RTN 引脚用于开启大容量电容器 C28 和 C62 的浪涌电流限制和充电功能。

直流/直流转换器是高效的有源钳位正激式转换器。初级 (Q16) 开关 MOSFET 由 U2 OUT 引脚驱动,而次级 (Q13/Q15) 同步开关 MOSFET 处于自驱动配置。

输出电压反馈由 U3 和相关误差放大器 (U4) 电路提供。R55 提供了一种错误注入方式来测量转换器的频率响应。该反馈电路驱动 U2 FB 引脚来提供与输出负载电流成比例的电压。随着输出负载电流减小,FB 引脚电压会降低。