ZHCUB70A July 2023 – February 2024 TPS7H6003-SP
TPS7H60X3EVM-CVAL 具有以下额定值。
名称 | 测试点/连接器 | TPS7H6003EVM-CVAL | TPS7H6013EVM-CVAL | TPS7H6023EVM-CVAL |
---|---|---|---|---|
PVIN | J1/J2 | 0V-150V | 0V-45V | 0V-14V |
DVIN | J5 | 0V-14V | 0V-14V | 0V-14V |
PWM_LI | J9 的引脚 1 | 0V-14V | 0V-14V | 0V-14V |
EN_HI | J9 的引脚 4 | 0V-14V | 0V-14V | 0V-14V |
温度 | 不适用 | 25°C | 25°C | 25°C |
以下连接用于在输入波形的不同输入连接器之间切换。
TPS7H60X3 输入 | 连接 | 连接器 |
---|---|---|
EN_HI | J9 的引脚 4 | J8 |
EN_HI | J6 | J4 |
EN_HI | BP5L | J3 |
PWM_LI | J9 的引脚 1 | J10 |
PWM_LI | J6 | J12 |
PWM_LI | J15 | J14 |
必须进行以下编辑才能在 PWM 模式和 IIM 模式之间切换。
组件名称 | PWM 模式 | IIM 模式(已禁用互锁) | IIM 模式(已启用互锁) |
---|---|---|---|
R5 | 未安装 | 0Ω | 未安装 |
R6 | 未安装 | 未安装 | 0Ω |
R8 | 用于设置死区时间 | 100kΩ 至 220kΩ | 未安装 |
R9 | 用于设置死区时间 | 未安装 | 100kΩ 至 220kΩ |