ZHCUB70A
July 2023 – February 2024
TPS7H6003-SP
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
电源要求
2.2
优秀实践
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
3
实现结果
3.1
评估设置
3.2
性能数据和结果
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.3
物料清单 (BOM)
5
参考文献
6
修订历史记录
3.1
评估设置
本节中的信息是通过以下设置获得的
名称
连接器
电压
输入电压 (+)
J1
100V
输入电压 (-)
J2
0V
EN_HI
J3
短路
PWM_LI
J10
短路
PWM_LI
J9[1:2]
0V-5V(500kHz/30% 占空比信号时)