ZHCUB70A July 2023 – February 2024 TPS7H6003-SP
TPS7H60X3EVM-CVAL 在 J1/J2 上使用输入电压轨为半桥 FET 堆叠的 PVIN 供电。用户可以在没有其余功率级的情况下运行器件,或者在提供的焊盘上添加电感器和电容器。默认情况下,器件运行 PWM 模式,只需进行极少的更改即可使用 IIM 模式。在 J9 或 J6/J15 上输入 0V 至 5V 波形可以连接到 TPS7H60X3-SP 的输入端以运行驱动器。