ZHCUB50 june 2023
以下步骤介绍了如何在 DLP9000X 或 DLP9000XUV DMD 上显示图像:
将缓冲区数据从 PC 发送到 Apps FPGA
步进 | 说明 | 寄存器地址 | 数据 |
---|---|---|---|
1 | 设置 Apps FPGA 用户加载模式(全零) | 0x0040 | 使能位 = '0' |
2 | 将缓冲区开始写入设置为零,将行数设置为 1600 (0x640) | 0x0024 | 0x640 |
3 | 将 WQXGA 图像发送到用户图像缓冲区。 这需要 1000 次写入突发(FIFO 写入事务) |
||
突发 1 | 256,16 位字 | ||
突发 2 | 256,16 位字 | ||
⁞ | |||
突发 n | 256,16 位字 | ||
⁞ | |||
突发 1000 | 256,16 位字 |
将数据从 Apps FPGA 数据缓冲器发送到 DLPC910 - DMD
如有需要,设置图像数据修饰符(ns_flip、comp_data)。使用 DLPLCRC910EVM 板上的 DIP 开关 (SW2) 或使用寄存器 0x0010。
步进 | 说明 | 寄存器地址 | 数据 |
---|---|---|---|
1 | 将第一行数据发送到 DLPC910 - DMD | 0x002C | 0x00000003 |
2 | 发送剩余的 1599 行 | 0x002C | 0x063F0001 |
3 | 向 DLPC910 - DMD 发出全局微镜复位 | 0x0030 | 0x00000183 |