ZHCUB50 june 2023
VC-707 执行的初始化例程包括以下基本步骤:
ctrl_rstz
)。ecp2_finished
)。dclk_ap/n
)。dmd_speed_sel
)。dmd_speed_sel
中读取的值选择 400MHz 或 480MHz 时钟。init_active
)。ctrl_rstz
)。init_active
low)。dmd_type
)。成功完成初始化后,init-run-park 状态机进入运行状态。然后,可监测 USB GPIF 暂存寄存器、开关 SW1 APP RST 和 SW2 的位置 1。如果这些输入中的任何一个指示需要停止微镜,则发出 pwr_floatz
,状态机等待这些输入返回到运行状态,然后再次运行初始化例程。
dmd_speed_sel
跳线进行更改,则需要重新运行初始化(按 SW1 APP RST 开关)。