ZHCUB50 june 2023
通过 DLP LightCrafter DLPC910 EVM (DLPLCRC910EVM),可以很好地评估 DLP 芯片产品系列提供的最高带宽数据速率。设计人员可以通过全局、四块、双块和单块模式对所有 DMD 微镜进行像素级精确控制,从而为连续(灯)或固态(开关)照明应用定制 DMD 微镜图形时序。
DLPC910 Apps FPGA 实现支持探索 DLPLCRC910EVM 和配套的 DMD(例如 DLP6500、DLP9000X 和 DLP9000XUV)的功能
通过 DLPLCRC910EVM,客户还可以使用高性能 DLP9000XUV 芯片进行如下系统设计: