ZHCUB46 june   2023 ADS131M08 , MSPM0G1507

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 终端设备
    2. 1.2 电表
    3. 1.3 电能质量监测仪,电能质量分析仪
    4. 1.4 关键系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
      1. 2.2.1 外部采用 TPS3840 电源电压监控器 (SVS)
      2. 2.2.2 使用 TMAG5273 线性 3D 霍尔效应传感器进行磁篡改检测
      3. 2.2.3 模拟输入
        1. 2.2.3.1 电压测量模拟前端
        2. 2.2.3.2 电流测量模拟前端
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1  ADS131M08
      2. 2.3.2  MSPM0G3507
      3. 2.3.3  用于驱动分段式 LCD 显示屏的 MSP430FR4131
      4. 2.3.4  TPS3840
      5. 2.3.5  THVD1400
      6. 2.3.6  ISO6731
      7. 2.3.7  ISO6720
      8. 2.3.8  TRS3232E
      9. 2.3.9  TPS709
      10. 2.3.10 TMAG5273
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1  如何实现计量测试软件
    2. 3.2  计时系统
    3. 3.3  用于 GUI 通信的 UART 设置
    4. 3.4  实时时钟 (RTC)
    5. 3.5  MSP430FR4131 中的 LCD 控制器
    6. 3.6  直接存储器访问 (DMA)
    7. 3.7  ADC 设置
    8. 3.8  前台进程
      1. 3.8.1 公式
    9. 3.9  后台进程
    10. 3.10 软件函数 per_sample_dsp()
      1. 3.10.1 电压和电流信号
      2. 3.10.2 频率测量和周期跟踪
    11. 3.11 LED 脉冲生成
    12. 3.12 相位补偿
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需的硬件和软件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 注意事项和警告
    2. 4.2 测试设置
      1. 4.2.1  将 TIDA-010243 连接到计量测试设备
      2. 4.2.2  电源选项和跳线设置
      3. 4.2.3  电表计量精度测试
      4. 4.2.4  查看计量读数和校准
        1. 4.2.4.1 从 LCD 中查看结果
        2. 4.2.4.2 从 PC 校准和查看结果
      5. 4.2.5  MSPM0+ MCU 的校准和闪存设置
      6. 4.2.6  增益校准
      7. 4.2.7  电压和电流增益校准
      8. 4.2.8  有源功率增益校准
      9. 4.2.9  偏移校准
      10. 4.2.10 相位校准
      11. 4.2.11 软件代码示例
    3. 4.3 测试结果
      1. 4.3.1 SVS 功能测试
      2. 4.3.2 电表计量精度结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
      3. 5.1.3 PCB 布局建议
      4. 5.1.4 布局图
      5. 5.1.5 Gerber文件
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6关于作者

从 PC 校准和查看结果

要从 GUI 查看计量参数值,请执行以下步骤:

  1. 选择是使用 RS-485 还是 RS-232 连接来与 PC GUI 进行通信。向右移至 PCB 边缘可选择 RS-485 通信选项,向左移动 S2 开关可选择 RS-232 通信选项。
  2. 将参考设计连接到 PC:
    • RS-232 选项:使用 RS-232 电缆将参考设计连接到 PC。如果 PC 没有 RS-232 适配器,请使用串行 RS-232 适配器。插入 RS-232 适配器后,此适配器会在 PC 上创建一个 COM 端口。
    • RS-485 选项:在此设计中,可以使用 USB 转 RS-485 适配器在 PC GUI 与 RS-485 端口之间进行通信。插入适配器后,USB 转 RS-485 适配器会在 PC 上创建一个 COM 端口。适配器的另一端具有用于 RS-485 数据 A 和数据 B 连接、GND 连接和 5V 电源连接的电线,它们均按照端子块引脚旁边的连接标签连接至此设计的 J12 螺钉端子块。为测试此电路,专门使用了以下 USB 转 RS-485 适配器:http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Cables/DS_USB_RS485_CABLES.pdf。对于此特定适配器,数据 A 连接为橙色,数据 B 连接线为黄色,GND 连接为黑色,5V 电源连接为红色。
  3. 打开 GUI 文件夹,并在文本编辑器中打开 calibration-config.xml
  4. meter 标签内的 port name 字段更改为连接到系统的 COM 端口。如图 4-4 所示,此字段更改为 COM7
    GUID-4BD8E210-C8EE-4BAE-9992-7E03167DA50D-low.png图 4-4 更改了 GUI 配置文件以与电能测量系统通信
  5. 运行位于 GUI 文件夹中的 calibrator.exe 文件。如果 calibration-config.xml 中的 COM 端口在上一步中更改为连接到参考设计的 COM 端口,则 GUI 将打开(请参阅图 4-5)。如果 GUI 正确连接到设计,左上角的按钮为绿色。如果连接有问题或代码配置不正确,则此按钮为红色。点击绿色按钮查看结果。
    GUID-FB87F440-EDF3-4822-9BDC-C2943888655B-low.gif 图 4-5 GUI 启动窗口

点击绿色按钮后,结果窗口将打开(请参阅图 4-6)。在此图中,Power factor 值末尾的“L”或“C”分别表示感性负载或容性负载。

GUID-6B952327-83B4-45B8-8314-0E2323CAF59D-low.png图 4-6 GUI 结果窗口

在结果窗口中,点击 Meter Consumption 按钮查看总能耗读数。用户点击此按钮后,将弹出 Meter events and consumption 窗口,如图 4-7 所示。

GUID-B92CF546-B044-4C42-81AC-BD5A8C67592D-low.png图 4-7 电表事件和能耗窗口

在结果窗口中,用户还可以点击 Meter features 按钮查看电表设置,点击 Meter calibration factors 按钮查看系统校准因数,或点击 Manual cal. 按钮打开用于校准系统的窗口。