ZHCUB46 june 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
MILEN STEFANOV (M.Sc.E.E) 是 TI 的系统工程师,负责电网基础设施领域,此外他还是射频通信技术和(智能)计量应用方面的专家。毕业后,他在开姆尼茨工业大学 (TUC) 担任了 5 年的研究助理,之后的三年半,他在半导体行业担任高速光和有线通信系统工程师。他于 2003 年加入 TI,成为一名 Wi-Fi® 专家,并在主要的 OEM 提供 TI Wi-Fi 产品支持。自 2010 年以来,他一直致力于开发面向欧洲电网基础设施市场的计量和 Sub-1GHz 射频解决方案。Stefanov 先生在欧洲发表了多篇关于 wM-Bus 技术的文章,并在于慕尼黑举行的无线大会与智能家居和计量峰会上提交了技术论文。
GAVIN LOERA (B.S BME) 是 TI 的系统工程师,负责电网基础设施领域,专注于电流检测技术和计量应用。毕业后,他曾任 Abbott Laboratories 的测试技术员,然后于 2022 年通过应用轮岗计划加入 TI。他的首次轮岗是在电网基础设施 SEM 团队,由此开始专注于计量和电流检测应用。第二次轮岗是在精密模数转换器 (PADC) 应用团队,他在这里对精密 ADC 有了更深入的了解,丰富了电流检测领域的相关知识储备。