ZHCUB46 june 2023 ADS131M08 , MSPM0G1507
为了将隔离添加到 PC 的 RS-232 和 RS-485 连接,此参考设计的隔离式 RS-232 和隔离式 RS-485 部分使用电容式电隔离,与光隔离器相比,电隔离具有固有的使用寿命优势。尤其是工业器件的使用时间通常比消费类电子产品长得多;因此,在 15 年或更长时间内保持有效隔离非常重要。
ISO6731 器件是高性能三通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。此器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO6731 器件还可提供高电磁抗扰度和低辐射,并具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于在多主驱动应用中将各自的输出置于高阻抗状态。
ISO6731 器件具有两个正向通道和一个反向通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。
在此设计中,在 RS-485 通信模式下,两个隔离通道用于 TX 和 RX,第三个隔离通道用于 RE_DE 控制信号,此信号用于启用接收器或驱动器。此芯片支持 50Mbps 信号传输速率,工作电源电压范围为 1.71V 至 1.89V 和 2.25V 至 5.5V,温度范围为:-40°C 至 +125°C.