ZHCUB30 june   2023 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS62876EVM-199 评估模块
  3.   商标
  4. 1警告和注意事项
  5. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  6. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  7. 4TPS62876EVM-199 测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

连接器说明

MH1 – VIN从EVM输入电源的正输入电压连接
J1-1 – VINsense、J1-2 - GNDsense输入电压检测连接,测量此处的输入电压
MH2 – GND从 EVM 输入电源的输入返回连接
MH3 – VOUT正输出电压连接
JP8-1 – VOUTsense、JP8-2 - GNDsense输出电压检测连接、测量此处的输出电压
MH4 – GND输出返回连接
JP1 – ENEN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使跳线跨接 OFF 和 EN 以关断 IC。
JP2 – MODE/SYNCMODE/SYNC 引脚跳线。使供应的跳线跨接VIN 和 MODE/SYNC,以迫使器件在所有负载电流下以固定频率 PWM 运行。使跳线跨接 MODE/SYNC 和 GND 以启用省电模式。将时钟信号连接到以 GND 为参考的 MODE/SYNC,以使开关频率与时钟信号同步。
JP3 – PGPG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。
JP4 – SYNC_OUT在 SYNC_OUT 输出端,引脚 1 提供开关频率,引脚 2 方便接地。
J5 – I2C配置为与 USB2ANY 接口结合使用的 I2C 连接。