ZHCUB30 june   2023 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS62876EVM-199 评估模块
  3.   商标
  4. 1警告和注意事项
  5. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  6. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  7. 4TPS62876EVM-199 测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

摘要

本用户指南介绍了 TI 的 TPS6287x-Q1 器件评估模块 (EVM) 的特性、运行和使用情况。TPS62876EVM-199 旨在帮助用户轻松评估和测试三个 TPS62876 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。该器件还可用于评估采用此配置的 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。此 EVM 的输出电流最高可达 75A。本用户指南包括硬件设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局、原理图和物料清单 (BOM)。