ZHCUB30 june   2023 TPS62874-Q1 , TPS62875-Q1 , TPS62876-Q1 , TPS62877-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS62876EVM-199 评估模块
  3.   商标
  4. 1警告和注意事项
  5. 2引言
    1. 2.1 性能规格
    2. 2.2 更改
      1. 2.2.1 输入和输出电容器
      2. 2.2.2 输出电压设置
      3. 2.2.3 控制环路补偿
      4. 2.2.4 开关频率设置
      5. 2.2.5 I2C 接口
  6. 3设置
    1. 3.1 连接器说明
    2. 3.2 硬件设置
  7. 4TPS62876EVM-199 测试结果
  8. 5电路板布局
  9. 6原理图和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 物料清单

输出电压设置

U1 的输出电压默认设置为 0.75V。可以使用合适的电阻 R103 和 R104 值来设置其他默认电压。在运行期间,可以使用 I2C 接口更改输出电压。更多详细信息,请参阅 TPS62876-Q1 汽车类低输入电压 25A 可堆叠同步降压转换器 数据表。