下面的示例显示了一个 TPS389004-Q1,用于监控 TPS389006Q1EVM 上的四个电压电源轨。在评估 TPS389004-Q1 之前,请遵循节 4.1.1和节 4.1.2中的步骤。在此示例中,TPS389006Q1EVM 设置为在 ACT 引脚置为有效后监控多个电源轨。下面的图 4-16 显示了如何设置 TPS389006Q1EVM 来监控四个电压电源轨。
- 将 TPS389006Q1EVM VDD 和 VAUX 输入连接到 3.3V 外部电源。请注意,电源的电压和电流限值必须设置为 3.3V 和 10mA。
- 使用 TI 的 USB 接口适配器带状电缆将 TPS389006Q1EVM 连接到 J18(USB2GPIO 连接器)。将 USB 接口适配器的 USB 插头连接到计算机的 USB 端口。TI USB 接口适配器通过 I2C 协议与 TPS389004-Q1 IC 通信。
- 验证 TPS389006Q1EVM 上的跳线设置(在图 4-16 中以红色突出显示)是否已设置。
- 接地转塔 (MON7/RS_1/2)。
- 向 TPS389006Q1EVM 的转塔施加 0.8V 至 MON1、1.0V 至 MON2、1.8V 至 MON3、3.3V 至 MON4 的电压。
- 最终连接必须类似于图 4-16。
- 在计算机上打开 Fusion Digital Power Designer GUI,然后按照节 4.2 进行操作。
- 发现 EVM 并选择 Click to Configure 后,GUI 类似于图 4-13、图 4-14 和图 4-15。
- 滚动到 Interrupt Enable 子窗口的底部,并通过点击空白框启用所有四个监控输入。下面图 4-17 中的 GUI 图像显示了在突出显示的“黑框”中选择的所有监控输入。
- 在 Voltage Range and Threshold 子窗口中,输入监控输入的欠压 (UV) 和过压 (OV) 阈值。需要注意的一点是,任何高于 1.5V 的监控输入都需要在 Voltage Scaling (1Fh) 字段中选择 4x。下面以黄色框 突出显示的 GUI 图像如上所述。
- 完成第 9 和 10 步后,按 Write to Hardware 和 USB 接口适配器将与 TPS389004-Q1 IC 通信。接下来,按下 Start Polling,GUI 中显示遥测(在突出显示的橙色框中显示)和受监控输入的图形波形(在突出显示的红色框中显示)。
- 如果其中的某个受监控输入检测到故障,TPS389006Q1EVM 上会显示中断指示灯(红色 LED 点亮)。此外,在绿色框中突出显示的 Status Registers 子窗口中的一个位寄存器也以红色显示故障。
- 要清除故障中断,请按 Stop Polling,转至 Status Registers 子窗口,找到红色故障中断并点击 CLR。然后点击 Write to Hardware。此过程可清除故障中断并允许器件继续监控输入通道。
- 第 8 至 13 步如下面的图 4-17 所示。