请精确地按照以下步骤操作,以快速评估 TPS389006-Q1。在此快速入门中,TPS389006Q1EVM 会在触发 ACT 引脚后启动以监控多个电源轨。
- 完成节 4.1 中描述的硬件连接和软件安装。如果已安装适用于 TPS389006Q1EVM GUI 的 Fusion Digital Power Designer,可跳过 GUI 安装。
- 打开电源,为 EVM 供电。请注意,电源的电压设置为 3.3V,电流设置为 10mA。
- 将 TI 的 USB 接口适配器连接到 EVM 和笔记本电脑后,启动评估软件 Fusion Digital Power Designer。
- 点击 GUI 右下角的 I2C GUI。
- 点击 Change Scan Mode 选择 TPS389xxx 然后点击 OK。
- 点击窗口左上角的 Scan for TPS389xxx,扫描 TPS389006Q1EVM。
- 发现 EVM 后,选择 Click to Configure。
- 选择 Click to Configure 框后,TPS389006-Q1 的 Fusion Digital Power 器件 GUI 将如下图所示。GUI 图像显示了 General Config、Sequencing、Clear/Reset、Telmetry 和 Polling(绘制受监控的电压轨)子窗口。
- 下面的 GUI 图像继续显示 TPS389006-Q1 GUI 中的其他子窗口。GUI 图像包括 Interrupt Enable、Voltage Range and Threshold、Status Registers 和 Polling(绘制受监控的电压轨)子窗口。
- 下面的最后一个 GUI 图像显示了 Status Registers 子窗口中的最后五个寄存器。