ZHCUB15B february 2022 – august 2023 TPS389006-Q1
表 3-2 列出了 TPS389006Q1EVM 上的跳线。EVM 按顺序安装了三十五 (35) 个跳线。提供 图 3-1 作为直观的辅助手段。
跳线 | 跳线配置 | 说明 |
---|---|---|
J1 | VAUX | 将 VAUX 电源连接到 EVM |
J2 | VDD | 将 VDD 电源连接到 EVM |
J3 | GND | 将 GND 连接到 EVM |
J4 | 分流(默认)引脚 2 到引脚 3 | 将 ACT、NIRQ 和 SLEEP 连接到 P1V8 或 PEXT(任何外部电源) |
J5 和 J6 | 开路 | 供手动下拉 SLEEP 和 ACT 引脚至 GND |
J10、J11、J12、J13、J14、J15、J16 和 J17 | J15 分流 | 对 J10-J17 任一跳线进行分流可为 EVM 上的 TPS389006-Q1 IC 选择 I2C 地址 |
J19、J20 和 J21 | 开路 | 用于连接板载 I2C 缓冲器和 P1V8、PEXT 或 P1V2 的上拉电压轨。一次仅分流其中一个跳线。如果使用这些跳线之一,请移除 J22 的分流器。 |
J22 | 分流器 | 用于将板载缓冲器 I2C 和上拉电压轨连接到 P3V3。在菊花链 配置期间,需要对 J22 进行分流,并且需要在第二 EVM 上打开 J19、J20 和 J21。 |
J23 | 分流 | 禁用 (U5) I2C 缓冲器 |
J24 | 开路 | 将 PEXT 连接到 VAUX |
J26 和 J29 | 分流 | 对 J26 和 J29 进行分流会绕过 SDA 和 SCL 信号线路的 I2C (U5) 缓冲器 |
J27、J28、J30 和 J31 | 开路 | 使用板载 (U5) 缓冲器对这些跳线进行分流会缓冲 SCL 和 SDA I2C 信号线路。 |
J32 和 J33 | 分流 | 对 J32 和 J33 进行分流会绕过 SDA 和 SCL 信号线路的 I2C (U6) 缓冲器 |
J34 | 分流 | 禁用 (U6) I2C 缓冲器 |
J35 | 分流(默认)引脚 1 到引脚 2 | SYNC 引脚上拉至 P1V8 |
J36 | 分流(默认)引脚 2 到引脚 3 | (U4) 比较器之一的输入,用于指示 SYNC 引脚未处于故障状态的已标记 电压轨 |
J37、J38、J39、J40 | 开路 | 如果以菊花链 配置连接了多个 EVM,则以下 EVM 板需要对 J37、J38、J39 和 J40 进行分流。通过分流这些跳线,VDD、VAUX、SYNC 和 NIRQ 信号作为主 EVM 板的输入提供。此外,在菊花链 配置期间,需要对 J22 进行分流,并需要在第二 EVM 上打开 J19、J20 和 J21。 |