ZHCUAZ5A April 2023 – September 2023 PGA855
为了实现灵活性,EVM 提供了可选电容器 C4 和 C18。这些电容器与 PGA855 输出级内部反馈电阻器并联,用于实现噪声滤除。此外,该评估板还为可选输入低通滤波器提供了 R6、R10、C9、C5 和 C12 的接口位置,并且为负载电阻器 R7 和 R11 提供了接口位置。利用布局中的这些额外元件封装结构,用户可以自定义评估电路。有关 PGA855EVM 的完整原理图,请参阅图 8-1。