ZHCUAZ5A April 2023 – September 2023 PGA855
表 8-1 列出了 PGA855EVM 物料清单 (BOM)。
标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
!PCB1 | 1 | 印刷电路板 | AMPS178 | 不限 | ||
C1、C2、C3、C15、C16 |
5 |
0.1µF |
电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-5%,X7R,0603 | 603 | C0603C104J5RACTU | Kemet |
C6、C13 |
2 |
10pF | 电容,陶瓷,10pF,50V,+/-1%,C0G/NP0,0603 |
603 |
C0603C100F5GAC7867 | Kemet |
C7、C11 |
2 |
10pF |
电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0805 |
805 |
08055A100JAT2A |
AVX |
C8、C10 | 2 | 100pF | 电容,陶瓷,100pF,100V,+/-5%,C0G/NP0,0805 |
805 |
C0805C101J1GACTU | Kemet |
C17、C20 | 2 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,35V,+/- 10%,X7R,1206 |
1206 |
C3216X7R1V106K160AC |
TDK |
C18、C19、C21、C22 |
4 |
0.1µF | 电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0805 | 805 | 08055C104KAT2A |
AVX |
D1、D3 |
2 |
二极管阵列,1 对串联肖特基,40V,200mA(直流),表面贴装 SC-70,SOT-323 | SOT-323 | BAT854SWF | Nexperia | |
D2,D4,D5 |
3 |
36V |
二极管,TVS,单向,36V,75Vc,SOD-323 | SOD-323 | CDSOD323-T36S | Bourns |
H1、H2、H3、H4 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |
H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |
J1 | 1 | 端子块,3.5mm 间距,2x1,TH | 7.0x8.2x6.5mm | ED555/2DS | On-Shore Technology | |
J2、J3、J6、J8 | 4 | 连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT | 末端发射 SMA | 142-0701-801 | Cinch Connectivity | |
J4、J14 |
2 |
端子块,3.5mm,垂直,4 位置 PCB | HDR4 | OSTTE040161 | On Shore Technology | |
J5、J7 的 TIDA-010025CB J3 接口 | 2 | 接头,100mil,3x1,镀金,SMT | Samtec_TSM-103-01-X-SV | TSM-103-01-L-SV | Samtec | |
J9、J16 |
2 |
接头,100mil,3x1,镀金,TH | PBC03SAAN | PBC03SAAN | Sullins Connector Solutions | |
J10、J11、J12 |
3 |
接头,100mil,2x1,镀金,TH | 2x1 接头 | TSW-102-07-G-S |
Samtec |
|
J13 |
1 |
端子块,3.5mm 间距,3x1,TH |
10.5mm x 8.2mm x 6.5mm |
ED555/3DS |
On-Shore Technology(岸上科技) |
|
J15 |
1 |
接头,100mil,4x1,金,TH |
4x1 接头 |
TSW-104-07-G-S |
Samtec(申泰) |
|
R1、R3 |
2 |
10kΩ |
电阻,10.0k,1%,0.1W,0603 |
603 |
ERJ-3EKF1002V |
Panasonic |
R2 |
1 |
100Ω | 电阻,100,1%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603FR-07100RL | Yageo |
R4、R5、R8、R9 |
4 |
100Ω | 电阻器,0,0.1%,0.125W,0805 | 805 | RT0805BRD07100RL | Yageo America |
R6,R10 |
2 |
0Ω | 电阻,0,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805 |
805 |
ERJ-6GEY0R00V |
Panasonic |
R12、R13、R14、R15 |
4 |
0Ω |
电阻,0,5%,0.1W,0603 |
603 |
RC0603JR-070RL |
Yageo |
R16,R17,R18 |
3 |
10.0kΩ | 电阻,10.0kΩ,1%,0.1W,0603 | 603 | RCG060310K0FKEA | Vishay Draloric(威世迪劳瑞) |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4 、SH-J5、SH-J6 |
6 |
1 × 2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 顶部闭合 100mil 分流器 | SPC02SYAN | Sullins Connector Solutions |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP15、TP16 | 13 | 测试点,微型,SMT | 测试点,微型,SMT | 5019 | Keystone | |
TP12、TP13、TP14、TP17 |
4 |
测试点,紧凑型,SMT |
Testpoint_Keystone_Compact |
5016 |
Keystone |
|
U1 | 1 | 低噪声、宽带宽、全差分输出、可编程增益放大器 | VQFN17 | PGA855RGT | 德州仪器 (TI) |